Pompes électriques compactes GCPi
- Capacité d'aspiration : 46 l/min
- Vide max.: 80 %
- Tension : 24 V-DC
- Puissance : 55 W
Afficher la catégorie
Découvrez le monde de l'automatisation par le vide avec notre vidéo didactique présentant notre pompe compacte électrique GCPi - votre générateur de vide électrique avec électronique de commande intégrée ! Dans ce tutoriel étape par étape, nous vous montrons comment déballer, raccorder et tirer le meilleur parti de la GCPi pour saisir et transporter des objets sans effort grâce au vide.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.