Pompa elettrica compatta GCPi
- Capacità di aspirazione: 46 l/min
- Vuoto max.: 80 %
- Tensione: 24 V-DC
- Potenza: 55 W
Mostra la categoria
Scoprite il mondo dell'automazione per il vuoto con il nostro video che illustra la nostra pompa compatta elettrica GCPi, il vostro generatore di vuoto elettrico con elettronica di controllo integrata! In questo tutorial passo dopo passo, vi mostriamo come disimballare, collegare e sfruttare al meglio la GCPi per afferrare e trasportare oggetti con il vuoto senza fatica.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.