Kompaktowe pompy elektryczne GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
Pokaż kategorię
Odkryj świat automatyzacji podciśnieniowej dzięki naszemu filmowi instruktażowemu przedstawiającemu naszą elektryczną pompę kompaktową GCPi - elektryczny generator podciśnienia ze zintegrowaną elektroniką sterującą! W tym samouczku krok po kroku pokazujemy, jak rozpakować, złączyć i w pełni wykorzystać GCPi, aby bez wysiłku chwytać i transportować przedmioty za pomocą podciśnienia.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.