Elektrische Compact-Pumps GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
Toon categorie
Ontdek de wereld van vacuümautomatisering met onze instructievideo over onze elektrische compacte pomp GCPi - je elektrische vacuümgenerator met geïntegreerde sturing! In deze stap-voor-stap uitleg laten we je zien hoe je de GCPi uitpakt, aansluit en optimaal gebruikt om voorwerpen moeiteloos vast te pakken en te transporteren met behulp van vacuüm.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.