Sähköiset kompaktipumpput GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
Näytä luokka
Tutustu tyhjiöautomaation maailmaan opetusvideomme avulla, jossa esitellään sähköinen kompaktipumppumme GCPi - sähköinen tyhjiögeneraattorisi, jossa on integroitu ohjauselektroniikka! Tässä vaiheittaisessa opetusohjelmassa näytämme, miten purat GCPi:n pakkauksesta, kytket sen ja hyödynnät sitä, jotta voit tarttua esineisiin ja kuljettaa niitä vaivattomasti tyhjiön avulla.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.