Ventouses à soufflets SAB (1,5 soufflets)
- Diamètre : 22 à 125 mm
- Matière : NBR
- Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère
Dans les unités de presse de l'industrie automobile, un traitement dynamique doit être obtenu avec des temps de cycle les plus courts possibles. Une ventouse de Schmalz permet d'obtenir une manipulation sûre et précise de pièces de carrosserie en aluminium. La vidéo présente des ventouses spécialement conçues pour la manipulation de pièces dans le secteur automobile.
Les ventouses à vide de type SAB, spécialement conçues pour la manipulation dynamique de tôles, réduisent les temps de cycle. La grande surface intérieure structurée servant d'appui empêche un enfoncement des tôles minces. Les ventouses à vide SAB permettent d'absorber des forces transversales élevées même en présence de tôles huilées. Une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse empêche tout glissement lors de la manipulation des tôles. Grâce à sa forme, la ventouse à 1,5 soufflet s'adapte parfaitement aux pièces bombées. De plus, les soufflets assurent un très bon amortissement lors de la pose. Les ventouses à vide SAB sont par exemple utilisées dans les systèmes d'alimentation de lignes de presse de l'industrie automobile.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.