Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Panneaux de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Le tube de levage par le vide JumboErgo permet de pivoter très simplement des panneaux de bois lourds

En vue de leur usinage, les panneaux de bois doivent être déplacés de leur emplacement de stockage horizontal vers une scie verticale. Ce procédé exigeait auparavant de gros efforts physiques et devait être réalisé par plusieurs collaborateurs. Avec l'acquisition d'un appareil de levage de Schmalz, l'entreprise souhaitait soulager ses collaborateurs et organiser le travail de manière plus efficace et rapide.

Le tube de levage par le vide JumboErgo permet la manipulation de panneaux de bois lourds et a été conçu pour des charges jusqu'à 120 kg. La poignée tournante intégrée aux éléments de commande permet de soulever et abaisser les panneaux de bois de manière rapide, précise et flexible. Le tube de levage par le vide JumboErgo est capable de faire pivoter sans aucun problème des panneaux de bois lourds d'une position horizontale à la verticale. Le tube de levage JumboErgo est équipé d'une ventouse double. Les deux ventouses peuvent être ajustées sur la traverse longitudinale en continu. Pour cette application, le tube de levage par le vide JumboErgo est combiné à une potence sur colonne SK de Schmalz.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier