진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
목재 패널을 추가로 가공하려면 수평 보관 장소에서 수직 톱으로 취급해야 합니다. 이 작업 프로세스는 여러 직원의 무거운 육체 노동이 필요했습니다. Schmalz에서 리프팅 장치를 구입함으로써 목표는 직원의 부담을 덜어주고 작업을 보다 효율적이고 빠르게 만드는 것이었습니다. 진공관 리프터 JumboErgo를 사용하면 무거운 목재 패널을 처리할 수 있으며 최대 120kg의 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 나무 패널은 조작 요소에 통합된 회전 핸들을 사용하여 빠르고 민감하며 유연하게 올리고 내릴 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo는 무거운 나무 패널을 수평에서 수직으로 쉽게 흔들 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo에는 이중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 2개의 흡입 컵은 세로 빔에서 무한대로 조정할 수 있습니다. 이 응용 프로그램에서 JumboErgo 진공관 리프터는 Schmalz SK 기둥 지브 크레인과 결합됩니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.