Tube de levage par le vide JumboFlex - La mise en service simplifiée
vous pouvez déplacer des marchandises légères pesant jusqu'à 50 kg de manière ergonomique et à une fréquence de cycle élevée. Sa poignée de commande tient confortablement dans la main, ce qui permet un fonctionnement prolongé et sans fatigue.
Grâce à la commande intuitive à deux boutons, vous pouvez lever, baisser et desserrer la charge de manière dynamique et contrôlée, et suspendre des charges à n'importe quelle hauteur. Ses caractéristiques rallonges font du JumboFlex un appareil polyvalent. Le préhenseur peut être remplacée rapidement grâce à un système de changement rapide fourni en standard.
Grâce à la fonction pivotante en option, les pièces aspirées latéralement pivotent automatiquement vers une position horizontale et peuvent être tournées à l'infini dans cette position.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.