Schmalz

Manual handling • Vacuum Tube Lifters JumboFlex

Vacuum Tube Lifters JumboFlex - Comissioning made easy

With the JumboFlex vacuum tube lifter, you can move lighter goods weighing up to 50 kg ergonomically and at a high cycle frequency. Its control handle fits comfortably in your hand, allowing for long, fatigue-free operation.

With the intuitive two-button control, you can lift, lower and release the load dynamically and in a controlled manner and suspend loads at any height. Its extensive features make the JumboFlex a versatile all-rounder. The vacuum gripper can be quickly swapped using a quick-change system as standard.

With the optional swiveling function, laterally sucked-in workpieces automatically swivel back to a horizontal position and can be rotated endlessly in this position.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng