Schmalz

Ruční manipulace • • • Vakuové zvedáky trubek JumboFlex

Vacuum Tube Lifters JumboFlex - Comissioning made easy

With the JumboFlex vacuum tube lifter, you can move lighter goods weighing up to 50 kg ergonomically and at a high cycle frequency. Its control handle fits comfortably in your hand, allowing for long, fatigue-free operation.

With the intuitive two-button control, you can lift, lower and release the load dynamically and in a controlled manner and suspend loads at any height. Its extensive features make the JumboFlex a versatile all-rounder. The vacuum gripper can be quickly swapped using a quick-change system as standard.

With the optional swiveling function, laterally sucked-in workpieces automatically swivel back to a horizontal position and can be rotated endlessly in this position.

Zobrazit více
Product Inquiry

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku