Stockage et nettoyage des ventouses
Notes de nettoyage pour les ventouses (basées sur la norme DIN 7716)
Les ventouses peuvent être conservées avec du savon, de l'eau chaude et (éventuellement) une brosse souple. Sécher à température ambiante. L'utilisation d'un solvant de nettoyage tensioactif (valeur pH neutre) en combinaison avec un procédé mécanique est la meilleure solution pour nettoyer les ventouses. Nous recommandons l'utilisation d'une brosse souple ou d'un dispositif à ultrasons pour nettoyer la surface de la ventouse. La saleté est mise en suspension par les tensioactifs contenus dans le solvant. Les connexions des pièces en caoutchouc et du métal peuvent être conservées en utilisant un mélange d'éthanol et de glycérine dans un rapport de 10:1. Après un stockage prolongé (6 à 8 mois), les ventouses peuvent être conservées avec une solution de bicarbonate de soude (1,5 %). N'oubliez pas de rincer les résidus de la solution à l'eau claire. Les produits suivants ne doivent en aucun cas être utilisés pour le nettoyage : glycérine pure ou solvants tels que le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone ou les hydrocarbures. L'utilisation de produits de nettoyage à base de vinaigre ou d'objets pointus, de brosses métalliques ou de papier abrasif est également interdite.
Recommandations de stockage pour les ventouses (basées sur la norme DIN 7716)
Les ventouses doivent être stockées dans un endroit frais (0°C à +15°C, jamais plus de 25°C), sombre, sec et à l'abri des intempéries, de la poussière, de l'ozone et des courants d'air. Assurez-vous également qu'ils ne sont pas soumis à des forces mécaniques. L'exposition à l'ozone, à la lumière (en particulier aux UV), à la chaleur, à l'oxygène, à l'humidité et aux contraintes mécaniques peut conserver la durée de vie des ventouses.
Pour faciliter le respect des notes de stockage susmentionnées, veuillez suivre attentivement les instructions de stockage :
- Les ventouses doivent être stockées dans un récipient fermé. Après avoir prélevé des quantités partielles, assurez-vous que le conteneur est refermé. L'utilisation d'un sac PE hermétiquement joint aura un effet de soutien. N'oubliez pas que les ventouses en Vulkollan VU1 constituent une exception à cette règle, car toute humidité à l'intérieur du sac peut entraîner un post-durcissement de la matière. Les mesures correctives peuvent être des sacs perforés ou l'utilisation d'agents de séchage.
- Stockage sans tension. Les ventouses doivent être stockées sans tension et sans contrainte mécanique. Les contraintes mécaniques peuvent conserver la ventouse déformée, en particulier les ventouses dotées d'une fine lèvre d'étanchéité et les ventouses ondulées. Il est recommandé d'utiliser des boîtes basses, de les empiler de manière appropriée avec de faibles hauteurs d'empilage et, le cas échéant, d'utiliser des couches intermédiaires.
- Les ventouses en élastodur doivent être emballées sans pression sur la ventouse, en particulier lors d'une réexpédition. Nous recommandons l'utilisation d'une petite boîte.
- D'autres substances telles que les solvants, les carburants, les lubrifiants, les produits chimiques, les acides, les produits de désinfection, etc. qui ne sont pas joints à 100 % ne doivent pas être stockées dans la même pièce que les ventouses.
En cas de respect absolu des points mentionnés ci-dessus, les ventouses peuvent être stockées pendant 2 à 4 ans (en fonction de la matière). En raison de l'influence variable des différentes conditions ambiantes, les durées de stockage ne peuvent pas être garanties.