Vantuzların Saklanması ve Temizlenmesi
Vantuzlar için temizlik notları (DIN 7716'ya göre)
Vantuzlar sabun, ılık su ve (nihayetinde) yumuşak bir fırça ile temizlenebilir. Oda sıcaklığında kurutun. Mekanik işlemle birlikte yüzey aktif bir temizleme solventinin (nötr pH değeri) kullanılması vantuzları temizlemek için en iyi çözümdür. Vantuzun yüzeyini temizlemek için yumuşak bir fırça veya ultrasonik cihaz kullanılmasını tavsiye ederiz. Kir, çözücü içindeki tensitler vasıtasıyla askıya alınacaktır. Kauçuk parçalar ve metal bağlantılar 10:1 oranında etanol ve gliserin karışımı kullanılarak temizlenebilir. Daha uzun saklama sürelerinden sonra (6-8 ay) vantuzlar soda bikarbonat çözeltisi (%1,5) ile temizlenebilir. Çözelti kalıntılarını temiz su ile durulamayı unutmayın. Aşağıdaki ürünler hiçbir koşulda temizlik için kullanılmamalıdır: saf gliserin veya trikloretilen, karbon tetraklorür veya hidrokarbonlar gibi çözücüler. Sirke bazlı temizlik ürünlerinin veya keskin nesnelerin, metal fırçaların veya aşındırıcı kağıtların kullanılması da yasaktır.
Vantuzlar için depolama önerileri (DIN 7716'ya göre)
Vantuzlar serin (0°C ila +15°C, asla 25°C'yi geçmemelidir), karanlık, kuru ve hava koşullarına dayanıklı bir yerde tozsuz olarak saklanmalı ve ozon ve hava akımına karşı korunmalıdır. Ayrıca mekanik kuvvetlere maruz kalmadıklarından emin olun. Ozon, ışık (özellikle UV), ısı, oksijen, nem ve mekanik strese maruz kalmak vantuzların ömrünü kısaltabilir.
Yukarıda belirtilen saklama notlarına uyulmasını kolaylaştırmak için lütfen saklama talimatlarını dikkatlice izleyin:
Vantuzlar kapalı bir kapta saklanmalıdır. Kısmi miktarları çıkardıktan sonra kabın yeniden kilitlendiğinden emin olun. Hava geçirmez bir PE torbanın kullanılması destekleyici bir etkiye sahip olacaktır. Lütfen Vulkollan VU1'den yapılmış vantuzların bu konuda bir istisna olduğunu unutmayın, çünkü torbanın içindeki herhangi bir nem malzemenin sonradan sertleşmesine neden olabilir. Düzeltici önlemler delikli torbalar veya kurutucu maddelerin kullanılması olabilir.
Gerilimsiz depolama. Vantuzlar, vantuzlar üzerinde herhangi bir gerilim olmadan ve mekanik stres olmadan saklanmalıdır. Mekanik gerilim vantuzun deforme olmasına neden olabilir, özellikle ince sızdırmazlık dudağına sahip vantuzlar ve oluklu vantuzlar. Alçak kutular, düşük istifleme yükseklikleri ile uygun istifleme ve gerekirse ara katmanlar önerilir.
Elastodur'dan yapılmış vantuzlar, özellikle yeniden gönderilirken vantuz üzerinde herhangi bir baskı olmadan paketlenmelidir. Küçük bir kutu kullanılmasını tavsiye ederiz.
Solventler, yakıtlar, yağlayıcılar, kimyasallar, asitler, dezenfekte edici maddeler vb. gibi %100 sızdırmaz olmayan diğer maddeler vantuzlarla aynı odada saklanmamalıdır.
Yukarıda belirtilen hususlara mutlak surette uyulması durumunda vantuzlar için 2 ila 4 yıllık depolama süreleri (malzemeye bağlı olarak) gerçekleştirilebilir. Farklı ortam koşullarının çok yönlü etkisi nedeniyle saklama süreleri garanti edilemez.