- NOUVEAU
mGrip-KIT STARTER P B
Réf. article: 10.13.07.00827
Kit pour les pinces à doigts mGrip
Secteurs : Logistique
| Type | Kit de démarrage |
| Poids propre | 1.65 (kg) |
Afficher plusAfficher moins
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 1,65 kg |
Documentation
Documentation
Pièces de rechange
- NOUVEAU
FINGER-SPARE-UNIT 3C IND10.13.04.00602Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Nombre de soufflets | 3 |
| Forme | Compact |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 37.5 (g) |
| Construction de l'utilisation | mGrip Basic |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Vis à tête cylindrique,
| Standard | ISO 4762 |
| Filetage G | M4 |
| Matière | Acier inoxydable austénitique |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
FINGER-COMP-SET BASE IND10.13.04.00590Finger module component
for finger module mGrip
| Élément de doigt | Jeu de composants |
| Construction de l'utilisation | Base du doigt |
| Application | Secteurs d'activité |
Afficher plusAfficher moins
Accessoires
- NOUVEAU
FINGER-SPARE-UNIT 2C IND10.13.04.00601Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Nombre de soufflets | 2 |
| Forme | Compact |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 30.5 (g) |
| Construction de l'utilisation | mGrip Basic |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
FINGER-SPARE-UNIT 3CA IND10.13.04.00603Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Nombre de soufflets | 3 |
| Forme | Embout à angle compact |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 38 (g) |
| Construction de l'utilisation | mGrip Basic |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
FINGER-SPARE-UNIT 3CV IND10.13.04.00604Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Nombre de soufflets | 3 |
| Forme | Embout en Chevron compact |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 38.5 (g) |
| Construction de l'utilisation | mGrip Basic |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
FINGER-SPARE-UNIT 4C IND10.13.04.00605Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Nombre de soufflets | 4 |
| Forme | Compact |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 44.5 (g) |
| Construction de l'utilisation | mGrip Basic |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
FINGER-SPARE-UNIT 5C IND10.13.04.00606Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Nombre de soufflets | 5 |
| Forme | Compact |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 51.5 (g) |
| Construction de l'utilisation | mGrip Basic |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
FINGER-SPARE-UNIT 6C IND10.13.04.00607Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Nombre de soufflets | 6 |
| Forme | Compact |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 58.7 (g) |
| Construction de l'utilisation | mGrip Basic |
Afficher plusAfficher moins
HTR-D30-I AR PXT10.01.49.00098Système de support
| Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
| Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
| Forme | Anti-rotation |
| Diamètre extérieur D | 30 (mm) |
| Longueur L | 68 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM10.09.03.00097Répartiteur de vide / d'air comprimé
| Entrée | G1/4"-IG |
| Sorties | 5 x thread G1/8"-F |
| Longueur L | 60 (mm) |
| Largeur B | 35 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Matière | Polyoxyméthylène |
Afficher plusAfficher moins
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Connexion Y
| Longueur L | 37 (mm) |
| Matière | Plastiques |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |
| Taille | 6 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Connexion Y
| Longueur L | 36 (mm) |
| Matière | Plastiques |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |
| Taille | 6 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 6 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 4 (mm) |
| Longueur max. | 500 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 35 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -20 ... 90 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 8 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 6 (mm) |
| Longueur max. | 500 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 45 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -35 ... 60 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
Recommandations sur les produits
Modules de commande mGrip SRCU Mini / SRCU Basic
- Vitesse de préhension : jusqu'à 120 cycles par minute
- Tension d'alimentation : 24 V
- Interfaces : numériques (E/S), analogiques (E/S), USB
- Alimentation pneumatique : SRCU Mini : 5,9 à 6,9 bars (6,5 bars recommandés) / SRCU Basic : 3,0 à 6,0 bars
- NOUVEAU
Accessoires préhenseurs à doigts mGrip
- Sélection d'accessoires pour l'intégration du préhenseur à doigts mGrip