- YENI
mGrip-KIT STARTER P B
Parça no.: 10.13.07.00827
mGrip parmak tutucular için kit
Endüstriler: Lojistik
| Tip | Başlangıç seti |
| Ağırlık | 1.65 (kg) |
Daha fazla gösterDaha az göster
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1,65 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yedek parçalar
- YENI
FINGER-SPARE-UNIT 3C IND10.13.04.00602parmak modülü yedek ünitesi
parmak modülü mGrip için
| Körük Sayısı | 3 |
| Şekil | Kompakt |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Ağırlık | 37.5 (g) |
| İnşaat kullanımı | mGrip Basic |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Makine vidası
| ISO 4762 | |
| Diş G | M4 |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
FINGER-COMP-SET BASE IND10.13.04.00590Parmak modülü komponentleri
parmak modülü mGrip için
| Parmak elemanı | Komponentler seti |
| İnşaat kullanımı | Parmak tabanı |
| Uygulama | Endüstriyel |
Daha fazla gösterDaha az göster
Aksesuarlar
- YENI
FINGER-SPARE-UNIT 2C IND10.13.04.00601parmak modülü yedek ünitesi
parmak modülü mGrip için
| Körük Sayısı | 2 |
| Şekil | Kompakt |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Ağırlık | 30.5 (g) |
| İnşaat kullanımı | mGrip Basic |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
FINGER-SPARE-UNIT 3CA IND10.13.04.00603parmak modülü yedek ünitesi
parmak modülü mGrip için
| Körük Sayısı | 3 |
| Şekil | Kompakt açılı uç |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Ağırlık | 38 (g) |
| İnşaat kullanımı | mGrip Basic |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
FINGER-SPARE-UNIT 3CV IND10.13.04.00604parmak modülü yedek ünitesi
parmak modülü mGrip için
| Körük Sayısı | 3 |
| Şekil | Kompakt Chevron uç |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Ağırlık | 38.5 (g) |
| İnşaat kullanımı | mGrip Basic |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
FINGER-SPARE-UNIT 4C IND10.13.04.00605parmak modülü yedek ünitesi
parmak modülü mGrip için
| Körük Sayısı | 4 |
| Şekil | Kompakt |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Ağırlık | 44.5 (g) |
| İnşaat kullanımı | mGrip Basic |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
FINGER-SPARE-UNIT 5C IND10.13.04.00606parmak modülü yedek ünitesi
parmak modülü mGrip için
| Körük Sayısı | 5 |
| Şekil | Kompakt |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Ağırlık | 51.5 (g) |
| İnşaat kullanımı | mGrip Basic |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
FINGER-SPARE-UNIT 6C IND10.13.04.00607parmak modülü yedek ünitesi
parmak modülü mGrip için
| Körük Sayısı | 6 |
| Şekil | Kompakt |
| Uygulama | Endüstriyel |
| Ağırlık | 58.7 (g) |
| İnşaat kullanımı | mGrip Basic |
Daha fazla gösterDaha az göster
HTR-D30-I AR PXT10.01.49.00098Tutucu sistemi
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Çapraz kiriş bağlantısı | Profil D30-ITEM |
| Şekil | Anti Rotation |
| Dış çap D | 30 (mm) |
| Uzunluk L | 68 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM10.09.03.00097Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı
| Giriş | G1/4"-IG |
| Çıkışlar | 5 x thread G1/8"-F |
| Uzunluk L | 60 (mm) |
| Genişlik B | 35 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Malzeme | Polioksimetilen |
Daha fazla gösterDaha az göster
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Soket bağlantısı, Y
| Uzunluk L | 37 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Nominal boyut | 6 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Soket bağlantısı, Y
| Uzunluk L | 36 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Nominal boyut | 6 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 6 (mm) |
| İç çap d | 4 (mm) |
| Uzunluk maks. | 500 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 35 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 90 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 8 (mm) |
| İç çap d | 6 (mm) |
| Uzunluk maks. | 500 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 45 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
Ürün önerileri
Kontrol Modülleri mGrip SRCU Mini / SRCU Basic
- Kavrama hızı: dakikada 120 çevrime kadar
- Besleme gerilimi: 24 V
- Arayüzler: dijital (I/O), analog (I/O), USB
- Pnömati̇k besleme: SRCU Mini: 5,9 ila 6,9 bar (6,5 bar önerilir) / SRCU Basic: 3,0 ila 6,0 bar
- YENI
Aksesuarlar Parmak Tutucu mGrip
- Parmak tutucu mGrip'in entegrasyonu için aksesuar seçimi