- NUEVO
mGrip-KIT STARTER P B
N° de artículo: 10.13.07.00827
Kit para pinzas de dedo mGrip
Industrias: Logística
| Modelo | Set de iniciación |
| Peso | 1.65 (kg) |
Mostrar másMostrar menos
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 1,65 kg |
Documentación
Documentación
Piezas de repuesto
- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 3C IND10.13.04.00602Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Número de pliegues | 3 |
| Forma | Compacto |
| Aplicación | Industria |
| Peso | 37.5 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Tornillo cilíndrico
| Estándar | ISO 4762 |
| Rosca G | M4 |
| Material | Acero inoxidable austenítico |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
FINGER-COMP-SET BASE IND10.13.04.00590Finger module component
for finger module mGrip
| Elemento de dedo | Conjunto de componentes |
| Diseño de aplicación | Base de dedos |
| Aplicación | Industria |
Mostrar másMostrar menos
Accesorios
- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 2C IND10.13.04.00601Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Número de pliegues | 2 |
| Forma | Compacto |
| Aplicación | Industria |
| Peso | 30.5 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 3CA IND10.13.04.00603Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Número de pliegues | 3 |
| Forma | Punta en ángulo compacta |
| Aplicación | Industria |
| Peso | 38 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 3CV IND10.13.04.00604Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Número de pliegues | 3 |
| Forma | Punta en Chevron compacta |
| Aplicación | Industria |
| Peso | 38.5 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 4C IND10.13.04.00605Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Número de pliegues | 4 |
| Forma | Compacto |
| Aplicación | Industria |
| Peso | 44.5 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 5C IND10.13.04.00606Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Número de pliegues | 5 |
| Forma | Compacto |
| Aplicación | Industria |
| Peso | 51.5 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 6C IND10.13.04.00607Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Número de pliegues | 6 |
| Forma | Compacto |
| Aplicación | Industria |
| Peso | 58.7 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip Basic |
Mostrar másMostrar menos
HTR-D30-I AR PXT10.01.49.00098Sistema de soporte
| Diseño de aplicación | Sistema modular de garras |
| Conexión de raíl transversal | Perfil D30-ITEM |
| Forma | Antirotation |
| Diámetro exterior D | 30 (mm) |
| Longitud L | 68 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM10.09.03.00097Distribuidor de aire
comprimido/vacío
| Entrada | G1/4"-IG |
| Salidas | 5 x thread G1/8"-F |
| Longitud L | 60 (mm) |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Altura H | 20 (mm) |
| Material | Polioximetileno |
Mostrar másMostrar menos
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Conexión en Y
| Longitud L | 37 (mm) |
| Material | Plásticos |
| Temperatura de uso | -20 ... 60 °C |
| Tamaño nominal | 6 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Conexión en Y
| Longitud L | 36 (mm) |
| Material | Plásticos |
| Temperatura de uso | -20 ... 60 °C |
| Tamaño nominal | 6 (mm) |
Mostrar másMostrar menos
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Tubo flexible para sistemas de
vacío y de aire comprimido
| Diámetro exterior D | 6 (mm) |
| Diámetro interior d | 4 (mm) |
| Longitud máx. | 500 (m) |
| Material tubo flexible | PU |
| Radio de flexión mín. | 35 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura de uso | -20 ... 90 °C |
| Color | Lechoso-transparente |
Mostrar másMostrar menos
- NUEVO
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Tubo flexible para sistemas de
vacío y de aire comprimido
| Diámetro exterior D | 8 (mm) |
| Diámetro interior d | 6 (mm) |
| Longitud máx. | 500 (m) |
| Material tubo flexible | PU |
| Radio de flexión mín. | 45 (mm) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura de uso | -35 ... 60 °C |
| Color | Lechoso-transparente |
Mostrar másMostrar menos
Recomendaciones de productos
Módulos de control mGrip SRCU Mini / SRCU Basic
- Velocidad de agarre: hasta 120 ciclos por minuto
- Tensión de alimentación: 24 V
- Interfaces: digital (E/S), analógica (E/S), USB
- Toma de aire comprimido: SRCU Mini: 5,9 a 6,9 bar (se recomiendan 6,5 bar) / SRCU Basic: 3,0 a 6,0 bar
- NUEVO
Accesorios para garras de dedos mGrip
- Selección de accesorios para la integración de la garra de dedos mGrip