Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The starter sets finger gripper mGrip Basic are delivered unassembled. The product consists of:

  • Robot adapter
  • Mounting plates and elements
  • Finger modules
  • Pneumatics connections

Available spare parts: finger module, finger spare unit, mounting plate, robot adapter, pneumatics connections
Available accessories: hose, plug-in screw union, air distributor

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

mGrip-KIT STARTER P B

Część nr.: 10.13.07.00827

Kit for mGrip finger grippers

Branże: Logistyka

TypeStarter set
Weight1.65 (kg)
Informacje o produkcie
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 1,65  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka