ZUB GRIPSTER ADAPTER UNIVERSAL
Réf. article: 13.05.01.00306
Accessoires
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 194 mm |
| B | 102 mm |
| H | 47,6 mm |
| D | 9,5 mm |
| X1 | 176 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 0,39 kg |
Mentions légales
Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) n’est ni proposé, ni commercialisé, ni livrable en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Les informations figurant sur ce site web (et dans tout support publicitaire ou documentation connexe) sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat du système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) ne peut pas être utilisé aux États-Unis ni en Chine.