ZUB GRIPSTER ADAPTER UNIVERSAL
Part no.: 13.05.01.00306
Accessories
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| L | 194 mm |
| B | 102 mm |
| H | 47,6 mm |
| D | 9,5 mm |
| X1 | 176 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 0,39 kg |
Disclaimer
Vakuumsko podizalo Gripster max (uključujući dodatnu opremu i rezervne dijelove) ne nudi se, ne stavlja se na tržište i nije dostupno za prodaju izvan Europe, osobito ne u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini. Informacije na ovoj internetskoj stranici (i u svim povezanim promotivnim materijalima ili dokumentaciji) namijenjene su isključivo za opće informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu za prodaju niti poziv na podnošenje ponude za kupnju proizvoda vakuumsko podizalo Gripster max (uključujući njegovu dodatnu opremu i rezervne dijelove) izvan Europe, a posebno ne u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini. Vakuumsko podizalo Gripster max (uključujući dodatnu opremu i rezervne dijelove) ne smije se koristiti u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini.