ZUB GRIPSTER ADAPTER UNIVERSAL
Onderdeelnr.: 13.05.01.00306
Toebehoren
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 194 mm |
| B | 102 mm |
| H | 47,6 mm |
| D | 9,5 mm |
| X1 | 176 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 0,39 kg |
Disclaimer
De vacuümheffer Gripster max (inclusief toebehoren en vervangingsonderdelen) wordt niet aangeboden, op de markt gebracht of te koop aangeboden buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De informatie op deze website (en in alle bijbehorende reclamematerialen of documentatie) wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de Vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) mag niet worden gebruikt in de Verenigde Staten of China.