ZUB GRIPSTER ADAPTER UNIVERSAL
Part no.: 13.05.01.00306
Accessories
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| L | 194 mm |
| B | 102 mm |
| H | 47,6 mm |
| D | 9,5 mm |
| X1 | 176 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 0,39 kg |
Disclaimer
Vakuumsko dvigalo Gripster max (vključno z dodatki in nadomestnimi deli) se ne ponuja, ne trži in ni na voljo za prodajo zunaj Evrope, zlasti ne v Združenih državah Amerike ali na Kitajskem. Informacije na tej spletni strani (in v vseh povezanih oglaševalskih gradivih ali dokumentaciji) so namenjene izključno splošnim informativnim namenom in ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali poziva k oddaji ponudbe za nakup izdelka vakuumsko dvigalo Gripster max (vključno z njegovim priborom in nadomestnimi deli) zunaj Evrope, še posebej ne v Združenih državah Amerike ali na Kitajskem. Vakuumsko dvigalo Gripster max (vključno z dodatki in nadomestnimi deli) se ne sme uporabljati v Združenih državah Amerike ali na Kitajskem.