Poutres roulantes et potences pivotantes
- Poutres roulantes en aluminium et potences pivotantes pour des domaines interieur
- Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
- Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement
Que vous recherchiez un système de poutres roulantes suspendues, une potence pivotante sur colonne ou sur mur, les potences en aluminium de Schmalz permettent une manipulation souple et aisée de charges lourdes. Grâce à leur rapport poids/charge avantageux, même les pièces lourdes peuvent être déplacées sans effort.
Les poutres roulantes de Schmalz contribuent à créer des conditions de travail ergonomiques et saines dans divers secteurs d'activité, par exemple dans un nombre important de procédés d'intralogistique.
Les potences en aluminium de Schmalz peuvent être utilisés dans la plupart des applications de manutention manuelle. Associés à nos systèmes de manutention par le vide, ils permettent d’exécuter beaucoup plus facilement des conditions de travail ergonomiques.
Schmalz propose des poutres roulantes en aluminium de haute qualité adaptées à un large éventail d'exigences. Les poutres roulantes en aluminium sont réputées pour leur flexibilité. Elles fonctionnent selon un système modulaire, ce qui permet de les intégrer parfaitement à n'importe quelle infrastructure. Grâce à la modularité de leur construction, l’extension ou le post-équipement d’une poutre roulante existante ne pose aucun problème. La gamme complète d’accessoires permet d’ajuster les poutres roulantes aux besoins spécifiques d’une entreprise et à ses processus de travail.
De plus, la construction en aluminium des poutres roulantes Schmalz les rend bien plus performantes que les poutres roulantes conventionnelles en acier : grâce à la légèreté de ces poutres roulantes en aluminium, la masse à déplacer est réduite de plus de 60 %, ce qui rend le travail avec des charges lourdes bien plus facile et ergonomique pour l’utilisateur.
Schmalz propose également des potences pivotantes en aluminium adaptées à des exigences spéciales : par exemple, des potences peuvent être conçues pour des applications spécifiques et des hauteurs de plafond très réduites. La gamme de ponts roulants robustes et de haute qualité de Schmalz comprend également des systèmes de levage équipés de flèches télescopiques pour les zones difficiles d’accès.
Si les systèmes de poutres roulantes sont utilisés pour des charges inférieures à 1 000 kg, nous recommandons d’opter pour des rails en aluminium. Ceux-ci sont particulièrement souples et garantissent ainsi d’excellentes caractéristiques de roulement. Pour une capacité de levage supérieure à 1 000 kg, nous recommandons de choisir un pont roulant équipé d’un rail de levage robuste et adapté à un usage intensif en acier plutôt qu’en aluminium.
Parmi les différents systèmes de ponts roulants, les potences pivotantes sur colonne et les potences pivotantes offrent des possibilités d'application particulièrement variées. Les poutres roulantes en aluminium contribuent à créer des solutions ergonomiques sur le lieu de travail. Les systèmes de ponts roulants peuvent être ajustés à différentes charges.
Les tubes de levage par le vide et les appareils de levage Schmalz peuvent être intégrés pour exécuter un rendement particulièrement élevé et réduire la fatigue liée au travail : cela permet d’éviter les atteintes à la santé des travailleurs causées par le levage et le transport de charges lourdes, et de déplacer les charges facilement et de manière fiable.