Gru girevoli e sistemi gru
- Sistema gru e gru girevoli in alluminio
- Adattamento ottimale al carico nominale dei sollevatori a vuoto
- Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta
Che siate alla ricerca di un sistema gru sospeso, di una gru girevole a colonna o a parete, le gru in alluminio di Schmalz consentono una movimentazione flessibile e agevole di carichi pesanti. Grazie al favorevole rapporto peso-carico, anche i pezzi più pesanti possono essere spostati senza sforzo.
I sistemi gru Schmalz contribuiscono a garantire condizioni di lavoro ergonomiche e salutari in diversi settori industriali, ad esempio in numerosi processi di intralogistica.
Le gru in alluminio di Schmalz possono essere utilizzate nella maggior parte delle applicazioni di movimentazione manuale. In combinazione con i nostri sollevatori a vuoto, è molto più facile eseguire condizioni di lavoro ergonomiche.
Schmalz offre sistemi gru di alta qualità per un'ampia gamma di esigenze. Le gru in alluminio sono rinomate per la loro flessibilità. Le gru funzionano secondo un sistema modulare, in modo da poter essere integrate perfettamente in qualsiasi infrastruttura. Grazie alla modularità del progetto, l’ampliamento o il retrofitting di un sistema gru esistente non rappresenta alcun problema. La vasta gamma di accessori consente di adattare le gru alle esigenze specifiche di un’azienda e ai suoi flussi di lavoro.
Inoltre, la struttura in alluminio dei sistemi gru Schmalz li rende molto più potenti rispetto alle gru convenzionali in acciaio: grazie alla struttura leggera delle gru in alluminio, la massa da movimentare si riduce di oltre il 60%, rendendo molto più facile ed ergonomico per l’utente lavorare con carichi pesanti.
Schmalz offre anche gru in alluminio per esigenze particolari: ad esempio, le gru girevoli possono essere progettate per applicazioni speciali e altezze del soffitto molto ridotte. La gamma di gru robuste e di alta qualità di Schmalz comprende anche sistemi gru con bracci telescopici per aree di difficile accesso.
Se i sistemi gru vengono utilizzati per carichi inferiori a 1.000 kg, consigliamo di utilizzare rotaie gru in alluminio. Queste sono particolarmente reattive e garantiscono quindi eccellenti caratteristiche di scorrimento. Per una capacità di sollevamento superiore a 1.000 kg, consigliamo di scegliere una gru dotata di rotaie gru robuste e heavy duty in acciaio anziché in alluminio.
Tra i vari sistemi gru, le gru girevoli a colonna e le gru girevoli offrono possibilità di impiego particolarmente versatili. Le gru in alluminio contribuiscono a creare soluzioni ergonomiche per l’ambiente di lavoro. I sistemi gru possono essere adattati a carichi diversi.
È possibile integrare i sollevatori tubo a vuoto e i dispositivi di sollevamento Schmalz per eseguire un livello particolarmente elevato di rendimento e ridurre lo sforzo fisico sul lavoro: in questo modo si evitano danni alla salute dei lavoratori causati dal sollevamento e dal trasporto di carichi pesanti e i carichi vengono spostati in modo semplice e sicuro.