Plumas giratorias y puentes grúa
- Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio para uso en interiores
- Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores de Schmalz
- Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada
Tanto si buscas un puente grúa de aluminio como una grúa giratoria de columna o mural, las grúas de aluminio de Schmalz permiten una manipulación flexible y sencilla de cargas pesadas. Gracias a su favorable relación peso-carga, incluso las piezas de trabajo más pesadas pueden desplazarse sin esfuerzo.
Los sistemas de puentes grúa de Schmalz contribuyen a crear condiciones de trabajo ergonómicas y saludables en diversos sectores profesionales, por ejemplo, en numerosos procesos de intralogística.
Las grúas de aluminio de Schmalz pueden utilizarse en la mayoría de las aplicaciones de manipulación manual. Cuando se combinan con nuestros equipos de elevación por vacío, resulta mucho más fácil ejecutar condiciones de trabajo ergonómicas.
Schmalz ofrece puentes grúa de alta calidad para una amplia gama de exigencias. Los puentes grúa de aluminio destacan por su flexibilidad. Estos puentes grúa funcionan mediante un sistema modular, lo que permite integrarlos perfectamente en cualquier infraestructura. Gracias a la modularidad de su diseño, la ampliación o el reequipamiento de una puente grúa ya existente no supone ningún problema. La amplia gama de accesorios permite adaptar las grúas a las necesidades específicas de cada empresa y a sus flujos de trabajo.
Además, la estructura de aluminio de los puentes grúa de Schmalz los hace mucho más potentes que las grúas convencionales de acero: gracias a la construcción ligera de las grúas de aluminio, la masa a mover se reduce en más de un 60 por ciento, lo que hace que trabajar con cargas pesadas resulte mucho más fácil y ergonómico para el usuario.
Schmalz también ofrece grúas de aluminio para exigencias especiales: por ejemplo, se pueden diseñar grúas giratorias para aplicaciones especiales y alturas de techo muy reducidas. La gama de grúas robustas y de alta calidad de Schmalz también incluye puentes grúa de aluminio para superficies de difícil acceso.
Si los puentes grúa se utilizan para cargas inferiores a 1.000 kg, recomendamos emplear perfiles de rodadura de aluminio para el sistema. Son especialmente de funcionamiento suave y, por lo tanto, garantizan unas excelentes propiedades de desplazamiento. Para una capacidad de elevación superior a 1.000 kg, recomendamos elegir una grúa con un perfil de rodadura de acero robusto y heavy duty, en lugar de uno de aluminio.
Entre los diversos sistemas de grúas, las grúas giratorias de columna y las grúas giratorias ofrecen opciones de aplicación especialmente variadas. Las grúas de aluminio contribuyen a crear soluciones ergonómicas para el puesto de trabajo. Los sistemas de grúas pueden adaptarse a diferentes cargas.
Los tubos elevadores por vacío y los elevadores de Schmalz pueden integrarse para lograr un nivel de eficiencia especialmente alto y reducir la carga física del trabajo: de este modo, se evitan los daños para la salud de los trabajadores causados por levantar y transportar cargas pesadas, y las cargas se mueven de forma fácil y segura.