Schmalz

Consignes de commande

Le générateur de vide pneumatique RECBi est livré prêt à être raccordé.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Réf. article: 10.02.03.00468

Générateur de vide pneumatique en bout de bras pour les robots légers et industriels

Tension DC24 V - DC
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Puissance nominale1 (W)
Courant nominal0 (A)
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacePXT (1 traverse)
ApplicationDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Connexion électriqueConnecteur M12, 8 pol
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 75  mm
D 75  mm
d1 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-M
G3 G1/8"-F
H 68  mm
H1 68  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
L3 75,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Degré d'évacuation 85  %
Vide max. 850  mbar
Capacité d'aspiration max. 52,5  l/min
Puissance nominale 1  W
Tension DC 24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Connexion électrique Connecteur M12, 8 pol
Type de protection IP IP 40
Température de travail 0 ... 50 °C
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier