Schmalz

Bestelinformatie

The pneumatic vacuum generator RECBi is supplied as a ready-to-connect product.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Onderdeelnr.: 10.02.03.00468

Pneumatische eind-arm vacuüm- generator voor lichtgewicht en industriële robots

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally open
Rated power1 (W)
Rated current0 (A)
Additional function area gripperPXT (1 beam)
UtilizationDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Electrical connectionStekker M12, 8 pol
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 75  mm
D 75  mm
d1 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-AG
G3 G1/8"-F
H 68  mm
H1 68  mm
H2 25  mm
H3 19  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
L3 75,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Degree of evacuation 85  %
Max. vacuum 850  mbar
Suction rate (max.) 52,5  l/min
Rated power 1  W
Voltage DC 24 V - DC
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Electrical connection Stekker M12, 8 pol
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Control valve Normally open
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen