Onderdeelnr.: 10.02.03.00446
Pneumatische eind-arm vacuüm- generator voor lichtgewicht en industriële robots
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 1 (W) |
Rated current | 0 (A) |
Additional function area gripper | PXR (X-shape) |
Utilization | DIO / IO-Link |
Dmk | 50 (mm) |
Electrical connection | Stekker M12, 8 pol |