RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8
Onderdeelnr.: 10.02.03.00465
Pneumatische eind-arm vacuüm- generator voor lichtgewicht en industriële robots
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 1 (W) |
Rated current | 0 (A) |
Additional function area gripper | PXT (2 beam) |
Utilization | DIO/ IO-Link |
Dmk | 50 (mm) |
Electrical connection | Stekker M12, 8 pol |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 131 mm |
d1 | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G2 | M12-AG |
G3 | G1/8"-F |
H | 52 mm |
H1 | 55 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 6 mm |
L | 112,5 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 75,5 mm |
Y2 | 112,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Degree of evacuation | 85 % |
Max. vacuum | 850 mbar |
Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
Rated power | 1 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Electrical connection | Stekker M12, 8 pol |
Protection type IP | IP 40 |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Control valve | Normally closed |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documentatie | Taal |
---|---|
Engels |