Schmalz

Système de manutention par le vide pour dalles en béton

Les systèmes de manutention par le vide destinés à la manipulation de dalles en béton offrent un environnement de travail ergonomique. Ils permettent d'éviter les risques pour la santé liés au levage et au déplacement de charges lourdes. Pour la manipulation de dalles en béton à l'aide d'un système de manutention par le vide, nous utilisons notre tube de levage par le vide « Jumbo ».

Nous avons la solution adaptée à votre application avec des dalles en béton. Grâce à notre tube de levage par le vide Jumbo, vous bénéficiez d'un flux de matériaux efficace. Il rend la manutention plus rapide, plus sûre et préserve à la fois les personnes et les matériaux.

Trouvez votre contact

Produits Schmalz destinés à la manipulation de dalles de béton

Vous trouverez ici nos deux systèmes de manutention par le vide, le JumboErgo et le JumboSprint, destinés à la manipulation de dalles en béton :

Note concernant la vidéo :

Dans l'usine, des dalles de béton de 50 kg devaient être déplacées manuellement. L'acquisition du système de manutention par le vide JumboErgo a permis d'améliorer les conditions de travail des employés.

Associé à un système de potence en aluminium, le tube de levage par le vide JumboErgo offre la solution idéale pour saisir et déplacer horizontalement des dalles en béton. Une seule personne suffit pour déplacer les dalles de béton. Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse quadruple qui s'ajuste avec souplesse aux différentes dalles de béton et assure la sécurité au travail.

Produits

Un système de potence adapté à votre tube de levage par le vide

Les tubes de levage par le vide de Schmalz sont complétés par des poutres roulantes individuelles. Les poutres roulantes en aluminium et les potences pivotantes ont été ajustées aux capacités de charge des tubes de levage par le vide.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.