ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8
Réf. article: 10.01.49.00057
Jeu d'accessoires pour l'intégration du poussoir à ressort dans le système de préhension PXT
Construction de l'utilisation | Tige à ressort |
contient | Douille de forage |
Diamètre extérieur D | 13 (mm) |
Diamètre intérieur d | 8 (mm) |
Longueur L | 42 (mm) |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 22,4 mm |
D | 13 mm |
d | 8 mm |
H | 46 mm |
H2 | 55,5 mm |
L | 42 mm |
SW1 | 17 mm |
Documentation
Documentation