Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8

Część nr.: 10.01.49.00057

Akcesoria do integracji Sprężynowy tłok w systemie chwytaków PXT

Utilization designSpring plunger
containsDrill bush
Outside diameter D13 (mm)
Internal diameter d8 (mm)
Length L42 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 22,4  mm
D 13  mm
d 8  mm
H 46  mm
H2 55,5  mm
L 42  mm
SW1 17  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka