Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8

N° de artículo: 10.01.49.00057

Juego de accesorios para la integración del pistón de resorte en el sistema de agarre PXT

Diseño de aplicaciónBiela elástica
contieneCasquillo de taladro
Diámetro exterior D13 (mm)
Diámetro interior d8 (mm)
Longitud L42 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
B 22,4  mm
D 13  mm
d 8  mm
H 46  mm
H2 55,5  mm
L 42  mm
SW1 17  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta