ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8
부품 번호.: 10.01.49.00057
스프링 플런저를 그리퍼 시스템 PXT에 통합하기 위한 액세서리
Utilization design | Spring plunger |
contains | Drill bush |
Outside diameter D | 13 (mm) |
Internal diameter d | 8 (mm) |
Length L | 42 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
B | 22.4 mm |
D | 13 mm |
d | 8 mm |
H | 46 mm |
H2 | 55.5 mm |
L | 42 mm |
SW1 | 17 mm |
관련 문서
관련 문서