Schmalz

Consignes de commande

Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.

 

Accessoires disponibles : chapeau

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SSD 45-50 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00157

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés

Secteurs : Usage général

Plage de serrage [mm]45,0 ... 50,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d1 45  mm
d2 50  mm
L 18  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Plage de serrage [mm] 45,0 ... 50,0 mm
Matière Acier
Poids propre 22  g
Famille de produits SSB / SSD
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier