Schmalz

Consignes de commande

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SB 390 245 3.6 IE3-TYP2

Réf. article: 10.04.01.00074

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Secteurs : Usage général

Capacité d'aspiration (60 Hz)390 (m³/h)
Vide (60 Hz)245 (mbar)
Puissance nominale à 60 Hz3.6 (kW)
Tension à 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Tension 60 HzS067
ModèleIE3:US/CAN
ApprobationUL/CSA
ApprobationUL/CSA
Poids propre42.5 (kg)
CouleurRAL 7035 gris clair
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 370  mm
B1 439  mm
d 10,2  mm
D2 60  mm
G1 G2"-F
H 426  mm
L 494  mm
X1 290  mm
Y1 290  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz) 390  m³/h
Vide (60 Hz) 245  mbar
Type de protection IP IP 55
Puissance nominale à 60 Hz 3,6  kW
Tension à 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Niveau sonore à 60 Hz 71  dB(A)
Poids propre 42,5  kg
Construction du modèle IE3-TYP2
Approbation UL/CSA
Modèle IE3:US/CAN
Famille de produits SB
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier