- EFFICIENTE
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2
Numero articolo: 10.04.01.00074
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Industrie: Universale
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 390 (m³/h) |
| Vuoto (60 Hz) | 245 (mbar) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S067 |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Approvazione | UL/CSA |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 42.5 (kg) |
| Colore | RAL 7035 grigio luce |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 370 mm |
| B1 | 439 mm |
| d | 10.2 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-IG |
| H | 426 mm |
| L | 494 mm |
| X1 | 290 mm |
| Y1 | 290 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 390 m³/h |
| Vuoto (60 Hz) | 245 mbar |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Potenza nominale a 60 Hz | 3.6 kW |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Livello di pressione acustica a 60 Hz | 71 dB(A) |
| Peso | 42.5 kg |
| Modello design | IE3-TYP2 |
| Approvazione | UL/CSA |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Famiglia di prodotti | SB |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione