- EFFICACE
SCPLb 50 HV G SA NC NPN
Réf. article: 10.02.02.07567
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que technique de vanne intégrée
Secteurs : Bois | Conditionnement | Usage général | Verre
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G3/4"-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 66 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12x1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 1,6 mm (trois étages) |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Degré d'évacuation | 90 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 30,6 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 210 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 12,6 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 124 l/min |
| Consommation d'air souffler | 7,4 m³/h |
| Vide max. | 900 mbar |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Niveau sonore libre | 66 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 59 dB(A) |
| Température de travail | 0 ... 55 °C |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Poids propre | 850 g |
Données de performance
Données de performance
Documentation
Documentation