- EFFICIENTE
SCPLb 50 HV G SA NC NPN
Numero articolo: 10.02.02.07567
Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia a valvola integrata
Industrie: Imballaggi | Legno | Universale | Vetro
| Misura | 50 |
| Forma | Vuoto elevato |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Filettatura G2 | G3/4"-IG |
| Grado di evacuazione | 90 (%) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 (l/min) |
| Eiettori compatti di forma | Silenziatore assiale |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 66 mm |
| B2 | 13.8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5.5 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G3/4"-IG |
| G3 | M4-IG |
| G5 | M12x1-AG |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153.5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54.5 mm |
| L4 | 113.5 mm |
| L5 | 13.5 mm |
| X1 | 73.5 mm |
| X2 | 124.5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,6 mm (a tre stadi) |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
| Grado di evacuazione | 90 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 510 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 30.6 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 210 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 12.6 m³/h |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 124 l/min |
| Consumo d'aria da soffiare | 7.4 m³/h |
| Vuoto max. | 900 mbar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4.5 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Livello di pressione acustica libero | 66 dB(A) |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 59 dB(A) |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 55 °C |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
| Peso | 850 g |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Documentazione
Documentazione