Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPLb / SCPLc / SCPLi, livrable dans différentes connexions, est livré en tant que produit prêt à raccordé.

Pièce de rechange livrables : silencieux, buse SEP, tamis de filtre.

Accessoires livrables : kit de post-équipement, équerre de fixation, tuyau de vide, manchon de tuyau, câble de raccordement, surveillance de l'air d'échappement, silencieux, conduit de collecte de l'air d'échappement.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SCPLb 100 HV G SA NO NPN

Réf. article: 10.02.02.07570

Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que technique de vanne intégrée

Secteurs : Bois | Conditionnement | Usage général | Verre

Taille100
FormeHaut vide
Filetage G1G3/8"-F
Filetage G2G1"-F
Degré d'évacuation90 (%)
Capacité d'aspiration (max.)870 (l/min)
Consommation d'air aspiration395 (l/min)
Forme des éjecteurs compactsSilencieux axial
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Information sur le produit
Données de construction
Attribut Valeur
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-F
G3 M4-F
G5 M12x1-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille de buse 1,6 mm (trois étages)
Pressostat et vacuostat de type construction Contacteur NPN
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Connexion électrique Connecteur M12, 5 pol
Degré d'évacuation 90  %
Capacité d'aspiration (max.) 870  l/min
Capacité d'aspiration (max.) 52,2  m³/h
Consommation d'air aspiration 395  l/min
Consommation d'air aspiration 23,7  m³/h
Consommation d'air max. soufflée 124  l/min
Consommation d'air souffler 7,4  m³/h
Vide max. 900  mbar
Pression de service optimale 4,5  bar
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 9  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 32  mm
Niveau sonore libre 70  dB(A)
Niveau pression sonore aspiration 64  dB(A)
Température de travail 0 ... 55 °C
Type de protection IP IP 54
Poids propre 1 250  g
Données de performance
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier