Schmalz

Bestelinformatie

The compact ejector SCPLb / SCPLc / SCPLi, available in various configurations, is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: silencer, SEP nozzle, filter screen

Available accessories: retrofit kit, mounting bracket, vacuum hose, hose sleeve, connection cable, vacuum monitoring, silencer, exhaust air collection duct

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SCPLb 100 HV G SA NO NPN

Onderdeelnr.: 10.02.02.07570

Compacte ejector met meertraps spuitmond en geïntegreerde kleppentechnologie

Industriesegmenten: Glas | Hout | Universeel | Verpakkingen

Size100
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G1"-IG
Degree of evacuation90 (%)
Suction rate (max.)870 (l/min)
Air consumption suction395 (l/min)
Shape compact ejectorsSilencer axial
Control valveNormally open
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Construction vacuum switchNPN switching
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 97,8  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-IG
G3 M4-F
G5 M12x1-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle size 1.6 mm (three-stage)
Construction vacuum switch NPN switching
Control valve Normally open
Electrical connection Stekker M12, 5 pol
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 870  l/min
Suction rate (max.) 52,2  m³/h
Air consumption suction 395  l/min
Air consumption suction 23,7  m³/h
Max. air consumption blow-off 124  l/min
Air consumption blow-off 7,4  m³/h
Max. vacuum 900  mbar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 9  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 32  mm
Sound pressure level free 70  dB(A)
Sound pressure level suction 64  dB(A)
Operating temperature 0 ... 55 °C
Protection type IP IP 54
Weight 1.250  g
Prestatiegegevens
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen