SXT-EXT-GB2-180
Réf. article: 10.07.13.00044
Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.
Secteurs : Automobile | Métal
| Diamètre extérieur D | 25 (mm) |
| Longueur L | 180.8 (mm) |
| Matière | Aluminium |
| Forme | Braquet d'engrenage des deux côtés |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 25 mm |
| Dk | 35 mm |
| G1 | M8-F |
| L | 180,8 mm |
| L2 | 155,8 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Forme | Braquet d'engrenage des deux côtés |
| Poids propre | 210 g |
| Famille de produits | SXT |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation