- Large gamme de pièces de rechange et d'usure
- Ventouses plates, manomètres, tuyaux
Palonniers à ventouses VacuMaster Multi
Manipulation de panneaux de bois de grande taille et lourds, étanches ou poreux
Assistance ergonomique à toute hauteur de travail
Manipulation sécurisée des pièces poreuses grâce au débit d'aspiration élevé et aux grandes ventouses plates
Soufflage dynamique à l'aide d'une vanne d'inversion pour une dépose rapide des pièces.
Manipulation rapide et efficace des pièces lourdes grâce à la précsion du basculement à 90° (en option)
Conception résistante pour une utilisation dans des environnements de travail difficiles
Label de qualité décerné par l'Aktion Gesunder Rücken e. V.
Les systèmes de manutention Schmalz soutiennent le dos et l'appareil locomoteur lors du levage de charges légères et lourdes. Ils réduisent les tensions et contribuent à rendre l'environnement de travail ergonomique. C'est ce que confirme l'association indépendante Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) avec son label de qualité.

Composition

- Palonnier à ventouses (1) avec poignée de commande mobile pour l'ajustement de la hauteur de travail
- Turbine dotée d'un réservoir de vide afin de sécuriser la pièce manipulée en cas de coupure de courant
- Vanne d'inversion (3) pour une dépose rapide de la charge
- Entraînement électrique (4) pour un pivotement continu et précis de 90° (en option)
- Grandes plaques d'aspiration (5) pouvant être déplacées le long de la poutre.
Données techniques
Type | Charge max. horizontale [kg] | Charge max. verticale [kg] | Format de pièce min. [mm] | Format de pièce max. [mm] | No. plaques ventouses | Taille plaques ventouses [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi 400 | 400 | - | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
Multi 400 | 400 | - | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
Multi 400/150 90° | 400 | 150 | 1.100 x 700 | 4.100 x 2.100 | 1 | 1.000 x 675 |
Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 1.400 x 1.100 | 5.600 x 2.100 | 2 | 1.000 x 675 |
Multi 400/300 90° | 400 | 300 | 2.200 x 1.000 | 5.600 x 2.100 | 8 | ∅ 400 |
Type | Traverse principale L [mm] | Encombrement en hauteur H [mm] | Guidon de commande L1 [mm] | Poids propre [kg] |
---|---|---|---|---|
Multi 400 | - | 520 | 1.050 | 80 |
Multi 400 | 2.000 | 600 | 1.050 | 133 |
Multi 400/150 90° | - | 540 | 1.050 | 101 |
Multi 400/300 90° | 2.000 | 620 | 1.050 | 159 |
Multi 400/300 90° | 2.500 | 630 | 1.050 | 189 |
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.