- Hauteur 80 mm - 125 mm
- Variante S : max. 300x135 mm
- Variante M : max. 300x200 mm
- Variante L : max. 400x320 mm
Force de serrage maximale grâce à l'utilisation optimale de la surface de la pièce avec une semelle adaptée individuellement
Matière spéciale de friction pour une absorption élevée de la force latérale
La garniture de friction calibrée permet un bridage précis et une qualité d'usinage optimale
Longue durée de vie grâce à une construction robuste et à un joint de rechange
La version avec fonction d'inversion permet le procédé de pièces en miroir (par exemple, fenêtre latérale gauche et droite) avec la même ventouse
Consignes de commande
Schmalz fabrique des blocs de bridage par vide selon les dimensions individuelles du client. La ventouse supérieure est fabriquée selon la géométrie de la pièce du client. La ventouse inférieure est rectangulaire dans les dimensions correspondantes (type 1 et type 2) ou présente également une géométrie individuelle (type 3).
Si les dimensions, la hauteur ou d'autres exigences diffèrent des dimensions indiquées dans les données de construction, la faisabilité doit être vérifiée au cas par cas.
Procédé de commande de la pièce au bloc de bridage par vide individuel VCBL-GL-C :
*Exigences relatives au fichier DXF de la pièce :
Indication des unités de mesure en millimètres (mm) ou en pouces (in).
Spécification de l'échelle (1:XX)
Dimensionnement de la pièce
Type | B | H | H1 | H2 | L | R1 | Offset SO* | X | Raccord de tuyaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 - Bloc de bridage par vide standard | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15mm | Individuel | 0 mm | pour VSL 8/6 |
Type 2 - Bloc de bridage par vide standard avec talon | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15mm | Individuel | 12 mm | pour VSL 8/6 |
Type 3 - Bloc de bridage par vide avec fonction de retournement | S = max. 135 mm M = max. 200 mm L = max. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = max. 300 mm M = max. 300 mm L = max. 400 mm |
min. 15mm | Individuel | 12 mm | pour VSL 8/6 |
* Décalage entre le contour de la pièce et le contour de la ventouse de la ventouse