- NOUVEU
VCBL-N 125x75x52 30/40 TV
Réf. article: 10.01.12.05555
Bloc de bridage pour table gigogne et table à grille
Dimension (Lxl) | 125x75 |
Hauteur H | 52 (mm) |
Grille | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 130 mm |
H | 52 mm |
H1 | 55,15 mm |
L1 | 130 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Grille | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
Documentation
Documentation