Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur de surface RFBP est livrée prête à être raccordée.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

RFBP 100 58 SPB2

Réf. article: 10.01.45.00088

Système de préhension par le vide gran superficie y diseño ligero RFBP légère RFBP

Longueur L100 (mm)
Largeur B58 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 58  mm
H 85  mm
H1 75  mm
L 100  mm
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier