- NOUVEU
DR-PSSG 290x215 SI-55
Réf. article: 10.01.54.00054
Joint d'étanchéité pour ventouse à sacs
Matière d'étanchéité | Silicone SI |
Construction de l'utilisation | PSSG |
Longueur L | 290 (mm) |
Largeur B | 215 (mm) |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
H | 27,3 mm |
L | 290 mm |
B | 215 mm |
PSSG |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière d'étanchéité | Silicone SI |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation