Schmalz

Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets)

Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.

Renfort intérieur structuré sur toute la surface empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces transversales maximales

Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même en cas de légères irrégularités

Les soufflets 1,5 s'adaptent de manière optimale aux pièces courbes et offrent un très bon amortissement

Composition
  • Ventouse à soufflets SAOB robuste et résistante en HT2 de forme ovale avec lèvre simple et calage intérieur
  • L'insert de connexion est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance mécanique et thermique)
Données techniques
  • Dimensions : 60 x 30 à 80 x 40 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion collé au renfort de la ventouse

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier