Schmalz

Pièces de rechange et d'usure du VacuMaster Eco

Accéder directement aux produits
Composition
  • Ventouses plates, dispositifs de mesure
Données techniques
  • Large gamme de pièces de rechange et d'usure
  • Ventouses plates, dispositifs de mesure

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 45 résultats

DR-SUF 125 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.14319

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SUF

Taille125
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.14327

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SUF

Taille160
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.13846

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SUF

Taille210
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Réf. article: 10.01.01.10502

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille210
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01111

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille160
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Réf. article: 10.01.01.10579

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille250
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01099

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille125
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
FSTA G1/2-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00578

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur

Connexion de la ventouseG1/2"-M
Raccord de videG3/8"-F
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article: 10.01.03.00207

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2G1/2"-M
Température de travail0 ... 70 °C
Forme de l'éléments de fixationrenforcé
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article: 10.01.03.00175

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2G1/2"-M
Température de travail0 ... 70 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier