Schmalz

Pièces de rechange et d'usure VacuMaster Window 200/300

Accéder directement aux produits
Composition
  • Générateur de vide, filtres, ventouses plates
Données techniques
  • Large gamme de pièces de rechange et d'usure
  • Générateur de vide, filtres, ventouses plates

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 33 résultats

DR-SPU 250 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01094

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille250
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 300 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01131

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille300
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Réf. article: 10.07.01.00014

Insert filtrant (rond)

Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
Diamètre extérieur D27.5 (mm)
Longueur L50.5 (mm)
Matière du filtrePapier
Construction de l'utilisationFiltre VF
Taille3/8
RSV 18 G1/2-IG MS

Réf. article: 10.05.05.00003

Clapet antiretour pour la protection du système en cas de panne de courant

Taille18 (mm)
Filetage G1G1/2"-F
Volume de flux nominal26 (m³/h)
Température de travail-20 ... 100 °C
MatièreLaiton
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Réf. article: 10.07.02.00016

Vacuomètre de mesure analogique et contrôle du vide du vide

Diamètre extérieur D67 (mm)
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Forme de manomètresPr. encastrement panneau
Raccord de videG1/8"-M
mit_02Échelle BAR/PSI
VF-10 G3/8-IG 50

Réf. article: 10.07.01.00004

Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables

ConnexionG3/8"-F
FormeCarter en aluminium
Volume de flux nominal10 (m³/h)
Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Réf. article: 10.07.09.00016

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D19.2 (mm)
Diamètre intérieur d13 (mm)
Longueur max.50 (m)
Matière tuyauPVC en câble spiralé dur
Rayon de flexion min.85 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,90 ... 5,00 bar
Température de travail-15 ... 65 °C
CouleurClear-transparent
MSS 1.6-2.5 TS35

Réf. article: 21.01.02.00081

Contacteur-disjoncteur

MSS 0.63-1 TS35

Réf. article: 21.01.02.00079

Contacteur-disjoncteur

LIN-ANTR SLA-150 230/400AC3

Réf. article: 22.08.03.00011

Entraînement linéaire

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier