Générateurs de vide ECBPM

  • Générateur électrique de vide pour la manipulation de pièces étanches à l'aspiration
  • Application flexible en robotique légère, collaboration homme-robot (environnement MRK) ainsi qu'en robotique mobile
  • Mise en service simple et rapide sur des robots légers grâce à un support logiciel intelligent
  • Petites dimensions et faible poids pour les robots avec des charges utiles < 3kg
  • Intégration dans les distributeurs automatiques avec un espace d'installation limité
  • Idéal pour la manutention automatisée de petites pièces, par ex. le ramassage de bacs avec une seule pince aspirante
  • Avec ventouse à soufflet pour l'obtention d'un système complet de préhension par le vide

Nos points forts...

  • Générateur de vide électrique en construction miniature
  • Raccordement mécanique par plaque d'adaptation à bride
  • Interface électrique centrale et commande simple
  • Raccordement électrique par câble externe ou par connecteur interne

Vos avantages...

  • Idéal pour la manipulation de petites pièces avec une seule ventouse
  • Intégration universelle dans n'importe quel robot ou cobot léger
  • Utilisation flexible grâce à une intégration et une mise en service simples et rapides (Plug & Work)
  • Aucun tube d'air comprimé n'est nécessaire sur le robot
 

Article dans la famille de produit Générateurs de vide ECBPM

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00556_00.jpg
Nouveau
Efficace
ECBPM 24V-DC M12-8
10.03.01.00556
CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Capacité d'aspiration (max): 1.6 l/min
Puiss. nominale: 7.2 W
Tension: 24V - Courant contin
Courant nominal: 0.3 A
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Niveau sonore (max): 57 dB
Temp. secondaire: 0 ... 40 °C